FCB 12参考运行
参数名称 | 数值 |
|---|---|
FCB 12参考运行 | |
类型 |
|
索引: 8552.1 | |
寻参零脉冲 | 激活或禁用零脉冲的寻参 |
索引: 8552.2 | |
固定止挡前速度转换 | 设置是否将搜索速度切换为空转速度。 |
索引: 8552.4 | |
参考偏移 | 凸轮与机器零点的偏差 |
索引: 8552.5 | |
搜索速度 | 参考运行的搜索速度 |
索引: 8552.8 | |
空转速度 | 参考运行的空转速度 |
索引: 8552.9 | |
加速 | 参考运行的加速度 |
索引: 8552.11 | |
减速 | 参考运行的减速度 |
索引: 8552.12 | |
高级设置 | |
抵达原点位置 | 激活或禁用原点位置运行 |
索引: 8552.3 | |
原点位置 | 初始位置,在参考运行结束后自动移近该位置。 |
索引: 8552.7 | |
原点位置速度 | 寻参后抵达原点位置的速度。 |
索引: 8552.10 | |
加加速时间 | 原点位置运行的加加速时间 |
索引: 8552.13 | |
在固定止挡处的停留时间 | 在固定止挡处的停留时间 |
索引: 8552.15 | |
固定止挡扭矩极限 | 在寻参固定止挡时扭矩的限制。 |
索引: 8552.14 | |