FCB 12 Referenciamento
Designação do parâmetro | Valor |
|---|---|
FCB 12 Referenciamento | |
Tipo |
|
Índice: 8552.1 | |
Referenciar a pulso zero | Ativação ou desativação da referência ao pulso zero |
Índice: 8552.2 | |
Mudança de velocidade antes da parada fixa | Ajustar se for necessário mudar da velocidade de pesquisa para a velocidade de deslocamento livre. |
Índice: 8552.4 | |
Offset de referência | Desvio do came do ponto zero da máquina |
Índice: 8552.5 | |
Velocidade de pesquisa | Velocidade de pesquisa do referenciamento |
Índice: 8552.8 | |
Velocidade de movimento livre | Velocidade de movimento livre do referenciamento |
Índice: 8552.9 | |
Aceleração | Aceleração do referenciamento |
Índice: 8552.11 | |
Desaceleração | Desaceleração do referenciamento |
Índice: 8552.12 | |
Configurações avançadas | |
Ativar posição básica | Ativação ou desativação do deslocamento na posição básica |
Índice: 8552.3 | |
Posição básica | Posição básica que é ativada automaticamente após a expiração do referenciamento. |
Índice: 8552.7 | |
Velocidade da posição básica | Velocidade com a qual a posição básica é acionado após o referenciamento. |
Índice: 8552.10 | |
Tempo de retrocesso | Tempo de retrocesso do deslocamento na posição básica |
Índice: 8552.13 | |
Tempo de permanência na parada fixa | Tempo de permanência na parada fixa |
Índice: 8552.15 | |
Limite de torque na parada fixa | Limitação do torque ao referenciar para parada fixa. |
Índice: 8552.14 | |