FCB 12 Búsqueda de referencia
Designación de parámetro | Valor |
|---|---|
FCB 12 Búsqueda de referencia | |
Tipo |
|
Índice: 8552.1 | |
Referenciar a impulso cero | Activación o desactivación de la referenciación a impulso cero |
Índice: 8552.2 | |
Conmutación de velocidad antes de tope fijo | Ajuste de si se conmuta o no de velocidad de búsqueda a velocidad de desplazamiento libre. |
Índice: 8552.4 | |
Offset de referencia | Desviación de la leva del punto cero de la máquina |
Índice: 8552.5 | |
Velocidad de búsqueda | Velocidad de búsqueda de la búsqueda de referencia |
Índice: 8552.8 | |
Velocidad de desplazamiento libre | Velocidad de desplazamiento libre de la búsqueda de referencia |
Índice: 8552.9 | |
Aceleración | Aceleración de la búsqueda de referencia |
Índice: 8552.11 | |
Deceleración | Deceleración de la búsqueda de referencia |
Índice: 8552.12 | |
Ajustes avanzados | |
Ir a posición base | Activación o desactivación de la búsqueda de posición base |
Índice: 8552.3 | |
Posición base | Posición base alcanzada automáticamente una vez finalizada la búsqueda de referencia. |
Índice: 8552.7 | |
Velocidad de posición base | Velocidad con la cual se alcanza la posición base después de concluida la referenciación. |
Índice: 8552.10 | |
Tiempo de impulso | Tiempo de jerk de la búsqueda de posición base |
Índice: 8552.13 | |
Tiempo de permanencia en el tope fijo | Tiempo de permanencia en el tope fijo |
Índice: 8552.15 | |
Límite de par tope fijo | limitación del par cuando se referencia a tope fijo. |
Índice: 8552.14 | |