模块说明

通过该软件模块可实现转速控制/扭矩控制或扭矩极限。过程数据接口的结构与MOVIKIT® Positioning Drive软件模块的结构是一致的。

该软件模块主要使用所用的应用变频器的基本功能,在该应用变频器中,根据应用激活相应的功能模块(例如FCB 07扭矩控制)。因此,可用的功能范围取决于所使用的硬件。例如,通过位置控制的点动操作,只有通过编码器反馈才能实现。

软件模块的适用范围包括传动技术(行驶机构、提升装置、轨道车辆、分拣机应用、直线电机...)等。

调试和诊断时无需任何编程知识,该软件模块已集成在工程设计软件MOVISUITE®中。