Descripción del módulo
El módulo de software se emplea para la ejecución de aplicaciones con velocidad regulada/par regulado o limitación de par. La estructura de la interfaz de datos de proceso se corresponde con la del módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive.
El módulo de software utiliza esencialmente las funcionalidades básicas de los variadores activándose en función de la aplicación los bloques funcionales correspondientes (p. ej. FCB 07 Control de par). Por tanto, el alcance de funciones aplicable depende del hardware empleado. Por ejemplo, el jog regulado por posición sólo es posible con realimentación del encoder.
Un ámbito de aplicación del módulo de software es, por ejemplo, la tecnología de manipulación de materiales (mecanismos de traslación, elevadores, ferrocarriles, aplicaciones de clasificación, motores lineales,...).
Para la puesta en marcha y el diagnóstico no se precisan conocimientos de programación ya que los módulos de software están integrados en el software de ingeniería MOVISUITE®.