Descrição do módulo
O módulo de software é usado para implementar aplicações com controle de rotação/controle de torque ou limitação de torque. A estrutura da interface de dados de processo corresponde à do módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive.
O módulo de software utiliza essencialmente as funcionalidades básicas do conversor de aplicação usado em que são ativados os respectivos módulos funcionais (por ex., FCB 07 Controle de torque) dependendo da aplicação. A gama de funções que podem ser usadas, portanto, depende do hardware usado. Jog controlado por posição, por exemplo, só é possível com realimentação do encoder.
A área de aplicação do módulo de software é, por exemplo, a tecnologia de transporte de materiais (sistemas de deslocamento, elevações, veículos ferroviários, aplicações classificadoras, motores lineares, etc.).
Não é necessário conhecimento de programação para colocação em operação e diagnóstico, já que os módulos de software estão integrados no software de engenharia MOVISUITE®.