Configurar módulo de software

  1. Clique em MOVISUITE® no MOVIKIT® Torque Drive.
    • Os menus de configuração do módulo de software são exibidos. Os menus de configuração são explicados no capítulo Configuração.

    [1]

    Tecla para retornar à visão geral do projeto

    [2]

    Menu principal da configuração do módulo de software (seção MOVIKIT®)

    [3]

    Submenus da configuração

    [4]

    Campos de ajuste dos respectivos submenus

  2. Configure o módulo de software através dos campos de ajuste correspondentes.
  3. INFORMAÇÃO

    A alteração da configuração do módulo somente é possível se o conversor não estiver habilitado e o modo diagnóstico estiver desativado.
  4. Depois de concluir a configuração, clique na tecla [1].
    • A visão geral do projeto é exibida.