Configuration du module logiciel
- Dans MOVISUITE®, cliquer sur .
- Les menus de configuration du module logiciel s'affichent. Les menus de configuration sont expliqués au chapitre Configuration.
- Configurer le module logiciel via les champs de réglage correspondants.
- Lorsque la configuration est achevée, cliquer sur [1].
- La visualisation projet s'affiche.
[1] | Bouton de retour à la visualisation projet |
[2] | Menu principal de configuration du module logiciel (partie MOVIKIT®) |
[3] | Sous-menus de la configuration |
[4] | Champs de réglage des différents sous-menus |
REMARQUE