Configuración del módulo de software

  1. En MOVISUITE®, pulse en MOVIKIT® Torque Drive .
    • Se muestran los menús de configuración del módulo de software. Los menús de configuración se explican en el capítulo Configuración.

    [1]

    Botón para volver a la vista general del proyecto

    [2]

    Menú principal de la configuración del módulo de software (apartado MOVIKIT®)

    [3]

    Submenús de la configuración

    [4]

    Campos de ajuste del respectivo submenú

  2. Configure el módulo de software mediante los campos de ajuste correspondientes.
  3. AVISO

    Modificar la configuración del módulo solo es posible si el variador no está habilitado y el modo de diagnóstico está desactivado.
  4. Después de finalizar la configuración, haga clic en el botón [1].
    • Se muestra la vista general del proyecto.