Chaves fim de curso do hardware
As chaves fim de curso do hardware são conectadas às entradas digitais configuradas para isso. A configuração das entradas digitais é realizada na configuração do módulo de software no menu "Entradas/saídas".
Os cames das chaves fim de curso do hardware devem cobrir a faixa de deslocamento até a parada.

CUIDADO

Utilizar apenas chaves fim de curso do hardware com contatos NF (Low ativo).

[1] | Sentido de rotação positivo |
[2] | Trajeto de deslocamento |
[3] | Chave fim de curso do hardware negativo |
[4] | Chave fim de curso do hardware positivo |
INFORMAÇÃO

Garantir a atribuição correta das chaves fim de curso do hardware. Isto significa que a chave fim de curso do hardware é acionada com um sentido de rotação positivo e a chave fim de curso do hardware negativa é acionada com um sentido de rotação negativo.
Informações adicionais