Final de carrera de hardware
Los finales de carrera de hardware se conectan a las entradas binarias configuradas para ello. La configuración de las entradas binarias se lleva a cabo en la configuración del módulo de software en el menú "Entradas/salidas".
Las levas de los finales de carrera de hardware deben cubrir la zona de desplazamiento hasta el tope.

PRECAUCIÓN

Emplee sólo finales de carrera de hardware con contactos normalmente cerrados (baja actividad).

[1] | Sentido de giro positivo |
[2] | Recorrido de desplazamiento |
[3] | Final de carrera de hardware negativo |
[4] | Final de carrera de hardware positivo |
AVISO

Preste atención a que los finales de carrera de hardware estén correctamente asignados. Eso significa que, con sentido de giro positivo, se alcanza el final de carrera de hardware positivo, y que, con sentido de giro negativo, se alcanza el final de carrera de hardware negativo.
Información adicional