Fins de course matériels
Les fins de course matériels sont à raccorder sur les entrées digitales configurées à cet effet. La configuration des entrées digitales s'effectue dans la configuration du module logiciel, dans le menu "Entrées et sorties".
Les cames des fins de course logiciels doivent couvrir la plage de déplacement jusqu'en butée.

PRUDENCE

Utiliser uniquement des fins de course matériels avec contacts à ouverture (actifs à l'état Low).

[CW] | Rotation à droite variateur |
[X] | Course |
[ES CW] | Fin de course matériel positif |
[ES CCW] | Fin de course matériel négatif |
REMARQUE

Veiller à l'affectation correcte des fins de course matériels, à savoir : en cas de rotation à droite (CW), le déplacement s'effectue vers le fin de course matériel positif (FdC CW) et en cas de rotation à gauche (CCW), vers le fin de course matériel négatif (FdC CCW).
Informations complémentaires