Finales de carrera de software

Los finales de carrera de software sirven para limitar el rango de desplazamiento de un eje. La vigilancia de los finales de carrera de software puede activarse y configurarse durante la puesta en marcha en el menú de configuración del módulo de software. Véase el capítulo Funciones de vigilancia. La vigilancia de los finales de carrera de software presupone que el accionamiento está referenciado.

Si la vigilancia de los finales de carrera de software está activada, se produce en caso de un exceso de la posición del final de carrera positiva o bien posición del final de carrera negativa en función del modo de funcionamiento activo la siguiente respuesta:

  • Modo manual regulado por posición (100)
  • El accionamiento se detiene con la deceleración especificada a través de PO 4 en la posición del final de carrera de software. Si está activada la "Respuesta en caso de fallo de final de carrera", se emite el mensaje de fallo E30.01/02 "Final de carrera positiva/negativa alcanzado".
  • Modo manual regulado por velocidad (101) y regulación de velocidad (200)
  • El accionamiento se detiene con la rampa de parada de emergencia ajustada, si está activada la "Respuesta en caso de fallo de final de carrera" correspondiente. Se emite el mensaje de fallo E30.01/02 "Final de carrera positiva/negativa alcanzado".

 

Los mensajes de fallo se pueden resetear con PO 1.8 "Reset del fallo". Indique primero un sentido de giro o bien una especificación de la posición de destino en dirección al ámbito de los finales de carrera de software. Si desea salir del rango de desplazamiento limitado por los finales de carrera de software, desactive los finales de carrera de software mediante la señal PO 1:12.