Sequência do processo e estados do sinal
N.º | Procedimento | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral | PA 1:0 = "1" Liberação/Parada de emergência | PA 1:0 |
|
PA 1:1 = "1" Liberação/Parada de aplicação | PA 1:1 |
| |
PA 1:13 = "0" Bloqueio do estágio de saída (sinal com a prioridade máxima) | PA 1.13 |
| |
[1] | Ativação do modo de aplicação "Modo de posicionamento Touchprobe - Posição final absoluta - Distância restante com sinal +/-" | PA 6 | 421 (decimal) |
Aplicação dos parâmetros de dinâmica (também durante o processo de deslocamento) | PA 2 PA 3 PA 4 | Velocidade nominal Aceleração Desaceleração | |
[1] | Partida/parada do eixo Dependendo se a função adicional "Touchprobe" está ativada e se um disparador é detectado, existem diferentes distinções de caso. Ver para isso Distinção de caso. | PA 1:7 |
|
[2] | Ativar touchprobe Quando ativado, a resposta "Aguardar disparador" (TP PI 0:0) é definida. | TP |
|
[2] a [3] | Posição final relativa | TP PA 3 PA 4 | "Posição relativa" "Posição nominal" |
[3] a [4] e a partir de [7] | Disparador Quando é acionado o disparador, a nova posição final resulta da posição atual no momento do disparador (valor detectado) e a posição relativa especificada via TP PA 3, PA 4. A posição relativa é processada de modo sinalizado. A resposta "Disparador ativo" (TP PI 1:1) é definida e o contador do disparador é aumentado em 1 (TP PI 2). |
| A detecção do sinal do disparador é definida na configuração. |
[5] a [6] | Para mover para uma nova posição final após a ocorrência de um evento do disparador, "Ativar Touchprobe" deve primeiro ser definido como "0" e depois novamente em "1" e, em seguida, "Partida" deve ter um flanco ascendente. |
|
|
[4] a [6] e a partir de [8] | Se a posição atual estiver dentro da largura da janela configurada, a resposta "In Position" é definida. O acionamento permanece controlado por posição. A mensagem é retirada quando o modo de aplicação é ativado. | PE 1:7 |
|