Modulbeschreibung

Einleitung

SEW-EURODRIVE ergänzt mit der Produktreihe Power and Energy Solutions die bestehende Umrichterfamilie MOVIDRIVE® modular um intelligente Leistungs- und Energiemanagement-Komponenten. Neben den Hardware-Komponenten beinhaltet die Produktreihe einen MOVIKIT®-Baukasten mit Softwaremodulen zur optimalen Integration in die Ebene der Steuerungssoftware.

Folgende Grafik gibt einen Überblick über die Softwaremodule des MOVIKIT®-Baukastens Power and Energy Solutions und die jeweils enthaltenen Komponenten:

Das MOVIKIT® DirectMode ist primär für Anwendungen ohne Energiespeicher ausgelegt und stellt dem Benutzer u. a. folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

  • Bedienen der Geräte MDP92A und MDE90A vom MOVI-C® CONTROLLER aus
  • Einstellen eines Ladezustands im Zwischenkreis
  • Auslesen von Messwerten aus den Geräten zur Nutzung im IEC-Programm

HINWEIS

Die automatische Codegenerierung bindet alle für den Betrieb benötigten Bausteine automatisch ein.

Betriebsarten

Das MOVIKIT® stellt folgende Betriebsarten zur Verfügung:

  • Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl)
  • Betriebsart zum Einregeln eines spezifischen Ladezustands im Zwischenkreis bzw. im Energiespeicher mittels eines angeschlossenen Geräts.
  • Automatischer Betrieb (Automatic)
  • Betriebsart zum vollautomatischen Betrieb des Geräts. Die Betriebsart stellt die Betriebsbereitschaft automatisch her und betreibt den Zwischenkreis ohne äußeren Eingriff.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten.

Zusatzfunktionen

Das MOVIKIT® stellt folgende Zusatzfunktionen mittels automatischer Codegenerierung im Hauptfunktionsbaustein zur Verfügung:

  • Leistungserfassung
  • Zusatzfunktion zum Überwachen und Anzeigen aller Leistungsflüsse im Power and Energy Solutions System wie z. B. Achswirkleistungen, Einspeiseleistungen oder 24 V‑Verbraucher.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zusatzfunktionen.