Funktionen

Die Funktionen im Überblick:

  • Erfassung von Leistungs- und Energiedaten
    • Kommunikation mit Power and Energy Solutions-Geräten (MDP92A, MDE90A) zur Erfassung von Leistungs- und Energiedaten am Anschlusspunkt zum Netz
    • Kommunikation mit MOVIDRIVE® modular zur Ermittlung des Leistungsbedarfs der angeschlossenen Anwendung
    • Ermittlung der Gesamtleistungs- und Energiebilanz inkl. AC-Verbrauchern
  • Management des Zwischenkreises
    • Vorgabe von Spannungssollwerten des Zwischenkreises im Betrieb
    • Einstellung einer maximalen Leistungsabgabe an den Zwischenkreis im Betrieb
    • Berechnung der Leistung der Zwischenkreiskapazität
    • Verwendung als zentraler Knotenpunkt für Versorgungs- und Abgabeleistungen
  • Management des AC-Anschlusses
    • Begrenzung der Netzleistung (Peak Shaving)
    • Messung der Außenleiterspannungen
    • Berechnung Stromaufnahme der einzelnen Netzphasen (nur gültig bei symmetrischem Drehstromnetz)
    • Phasen- und Netzausfall-Erkennung