Projekt konfigurieren
Folgende Abbildung veranschaulicht den beschriebenen Projektaufbau zum Anbinden von 4 Achsgruppenteilnehmern. Legen Sie ein solches Projekt in MOVISUITE® an.
Konfigurieren Sie die Geberauswertung der Achsen dabei wie folgt:
Ebene | Name der Ebene | Grundeinstellungen: | Geberauswertung: |
|---|---|---|---|
1 | Übergeordneter | Keinen externen Geber aktivieren | Motorgeber und niedrigauflösender EtherCAT®-Geber |
2 | Untergeordneter | Keinen externen Geber aktivieren | Motorgeber |
3 | Untergeordnete | Antriebsstrang mit externem Geber konfigurieren | Im Antriebsstrang Positionsauswertung am Motorgeber aktivieren |
Der externe Geber muss über das separate MOVIKIT® EncoderInterface ("EncoderInterface") eingebunden werden. Das MOVIKIT® EncoderInterface benötigt keine zusätzliche Lizenz und muss links neben dem MOVIKIT® StackerCrane positioniert sein (siehe Abbildung). Konfigurieren Sie das MOVIKIT® EncoderInterface wie folgt:
Parameter | Wert |
|---|---|
Typ | Advanced |
Name der Achse | Achse mit dem externen Geber |
Anzahl Nachkommastellen | Gleiche Anzahl wie dazugehörige MultiMotion-Achse |
Generieren Sie nach Abschluss der Konfiguration mit MOVISUITE® das IEC-Projekt. Siehe dazu IEC-Projekt generieren.