MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController in einer Kaskade verwenden

Das MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController unterstützt maximal 2 Achsgruppenteilnehmer. Wenn mehr Achsgruppenteilnehmer für eine Fahrtrichtung (Fahrt-/Hubachse) verwendet werden sollen, kann unterhalb eines MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController ein weiteres MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController im Projekt eingefügt werden (Kaskade). Somit ist dann das Anbinden von 4 Achsgruppenteilnehmern möglich. Für jedes MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController, das in einer Kaskade angeordnet wird, ist eine Lizenz MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading nötig.