Analogausgänge CIO21A

Spezifikation

Anzahl

2

Kurzschlussschutz

ja

Ausgangstyp

analoger Spannungsausgang AOV2/AOV3
analoger Stromausgang AOC2/AOC3

Spannungsausgang

Wertebereich: -10 – +10 V, max. 10 mA
Auflösung: 12 Bit
Toleranz: ± 5 %
Lastwiderstand: ≥1 kΩ
kapazitive Last: ≤ 300 nF
induktive Last: ≤ 500 μH
Reset-Zustand: 0 V

Stromausgang

Wertebereich: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Auflösung: 11 Bit
Toleranz: ± 3 %
Lastwiderstand: 500 Ω
kapazitive Last: ≤ 300 nF
induktive Last: keine
Reset-Zustand: 0 mA