Analogeingänge CIO21A

Spezifikation

Anzahl

2

Eingangstyp

umschaltbar als Spannungs- oder Stromeingang über Schalter S50, differenziell, massebezogen

Spannungseingang

Wertebereich: 0 – +10 V; -10 – +10 V
Auflösung: 0 – +10 V = 11 Bit, -10 – +10 V =12 Bit
Toleranz: ± 0.5 %
Innenwiderstand: ≥10 kΩ
Spannungsfestigkeit: DC -20 – +20 V

Referenzspannungsausgang

Ausgangsspannung: REF1: DC +10 V; REF2: DC -10 V
Ausgangsstrom: 3 mA
Toleranz: ± 0.5%
Rauschen: ≤ 10 mV
kapazitive Last: ≤ 300 nF
induktive Last: ≤ 500 μH
Kurzschlussschutz: Ja

Stromeingang

Wertebereich: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Auflösung: 11 Bit
Toleranz: ± 2 %
Innenwiderstand: 250 Ω
Überspannungsfestigkeit: DC -10 – +10 V