Digitalausgänge

Einheit

Spezifikation

Anzahl

4

Ausführung

gemäß IEC 61131-2

Reaktionszeit

μs

175 plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

mA

50

kapazitive Last

nF

≤300

induktive Last

nicht zulässig

Schutzeinrichtung

Kurzschlussfest, einspeisefest DC 0 – 30 V

X52:6 – 9

DO10 – DO13: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü