Vermessung bei Einstellung Parameter 8 = 3 (Wickelradius nicht messbar)
Wenn der effektive Wickelradius nicht messbar ist, z. B. weil mechanisch nicht zugänglich, bietet sich die folgende Vorgehensweise an.
Bei dieser Vorgehensweise werden neben Parameter 8 (Wert = 1) 5 Parameter konfiguriert. Parameter 1 und Parameter 2 werden beim Starten des MOVI-C® CONTROLLER automatisch berechnet.
- Verfahren Sie die Achse z. B. mittels JOG_AXIS möglichst weit bis zum negativen Ende des Verfahrbereichs der Achse.
- Lesen Sie die Position der Achse aus.
SEW_GVL.Interface_MyRobot.Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicAxis[Index]- Parameter 3
- Markieren Sie die Position der linearen Gelenkachse im Raum in dieser Stellung.
- Verfahren Sie die Achse nun etwa bis zur Mitte des Verfahrbereichs der Achse.
- Lesen Sie die neue Position der Achse aus.
SEW_GVL.Interface_MyRobot.Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicAxis[Index]- Parameter 4
- Messen Sie die (positive) Strecke "Delta 1" zwischen der zuvor angebrachten Markierung und der neuen Position der linearen Gelenkachse mit einem Maßband
- Parameter 5
- Verfahren Sie die Achse nun möglichst weit bis zum positiven Ende des Verfahrbereichs der Achse.
- Lesen Sie die neue Position der Achse aus.
SEW_GVL.Interface_MyRobot.Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicAxis[Index]- Parameter 6
- Messen Sie die (positive) Strecke "Delta 2" zwischen der zuvor in Schritt 3 angebrachten Markierung und der neuen Position der linearen Gelenkachse mit einem Maßband
- Parameter 7
- Geben Sie die ermittelten Werte für Parameter 3 bis 7 sowie den Wert "3" für Parameter 8 ein und aktualisieren Sie die Konfiguration.
- Die korrekte Parametrierung des Cranks ist plausibel, wenn die Differenzen der Gelenkachswerte in den Messpunkten 2 und 3 vom Messpunkt 1 den Werten "Delta 1" und "Delta 2" entsprechen.