Touchprobe als Bahnereignis
Die Anweisungen "REG_TOUCHPROBE_EVENT" und "DEREG_TOUCHPROBE_EVENT" können unterhalb einer Anweisung "REG PATH_EVENT", also bei einem Bahnereignis, platziert werden. So lässt sich die Touchprobe-Funktion auf einem bestimmten Bahnabschnitt aktivieren.