Systemvoraussetzungen
Folgende Hardware wird vorausgesetzt:
- Prozessor: 1 GHz 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM (empfohlen)
- Festplatte: 120 MB freier Speicher insgesamt
- Grafikkarte: 2 GB Grafikspeicher
Der RobotMonitor ist eine 32-Bit-Anwendung.
Sie benötigen eines der folgenden Betriebssysteme:
- Windows 7 min. SP1 32 Bit / 64 Bit
- oder
- Windows 8.1 32 Bit / 64 Bit
- oder
- Windows 10 32 Bit / 64 Bit
Beachten Sie beim Betrieb folgende Empfehlungen hinsichtlich der Auflösung:
- Die beste Darstellung wird mit einer Auflösung von 1280 x 800 px oder höher erreicht
- Die Verwendung von großen Schriftarten und niedrigen Bildschirmauflösungen kann dazu führen, dass Informationen auf dem Display nicht angezeigt werden.