Variable Drehmomentbegrenzung Q1
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | Aktivieren der Drehmomentbegrenzung |
1 | Deaktivieren der Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachung | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Deaktivieren der Drehzahlüberwachung | ||
PA 2 | Solldrehmoment | 0-15 | Drehmoment bezogen auf das Motor- Nenndrehmoment (Einheit: 0.1 %) HINWEIS: Wenn im Konfigurationsparameter "Drehmomentbegrenzung" für die minimale Drehmomentgrenze der "0" festgelegt wurde, wirkt bei Vorgabe eines Solldrehmoments mit dem Wert "0", das im Konfigurationsmenü "Grenzwerte" konfigurierte "Drehmoment". |