Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters konfigurieren
Gehen Sie zum Konfigurieren zusätzlicher Prozesswerte des Umrichters wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Konfiguration des Softwaremoduls und aktivieren Sie im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" im Bereich "Verwendete Funktionen" die Funktion "Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters".
- Weitere Einstellungsfelder zum Konfigurieren der zusätzlichen Prozesswerte des Umrichters werden angezeigt.
- Legen Sie über das Einstellungsfeld "Anzahl zusätzliche Prozesswerte" fest, wie viele zusätzlichen Prozesswerte übertragen werden sollen.
- Die freien Prozessdatenwörter sind nun editierbar.
- Konfigurieren Sie die gewünschte Belegung der Prozessdatenwörter. Klicken Sie zum Zurücksetzen der bestehenden Konfiguration auf den Wert "Keine Funktion" auf [Freie Prozessdaten zurücksetzen].
- Die konfigurierten Prozesswerte werden automatisch über die Feldbus-Schnittstelle übertragen. Die Position auf dem Feldbus hängt davon ab, wie viele weitere Funktionen konfiguriert sind. Eine Übersicht dazu finden Sie im Kapitel Funktionsumfang der Prozessdatenprofile und im Konfigurationsmenü Feldbus-Schnittstelle.