Statuswort
Bit | Funktion | PD | V/P | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
8 | Fehler | PE 1:8 | V/P |
Aktive Fehler können durch Setzen des Signals PE 1:8 "Fehler-Reset" zurückgesetzt werden. |
9 | Warnung | PE 1:9 | V/P |
Warnungen können durch Setzen des Signals PE 1:8 "Fehler-Reset" zurückgesetzt werden, wenn der Grund für die Warnung nicht mehr existiert. Warnungen, die als Warnungen mit Self-Reset parametriert sind, löschen sich selbst, wenn der Grund für die Warnung nicht mehr existiert. Ein Reset ist in diesem Fall nicht notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts. |
... | ... | ... |
| ... |
12 | SW-Endschalter inaktiv | PE 1:12 | V/P | Dieses Signal ist aktiv, wenn Software-Endschalter in der Konfiguration aktiviert und konfiguriert sind sowie eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
|