Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Tippbetrieb" | PA 6 | 100/101 (dezimal) |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
[2] bis [4] | Anwahl positive Tipprichtung | PA 1:4 |
|
[5] bis [7] | Anwahl negative Tipprichtung | PA 1:5 |
|
[3] bis [4] und [6] bis [7] | Wenn sich die Istgeschwindigkeit innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich aktiv" ausgegeben. | PE 1:11 |
|