Steuerwort
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel Kontrollfunktionen.
Bit | Funktion | PD | V/P | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
0 | Freigabe/Notstopp | PA 1.0 | V/P |
|
1 | Freigabe/Applikationsstopp | PA 1.1 | V/P |
|
2 | Reserviert | PA 1.2 | V/P | - |
3 | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | PA 1.3 | V/P | Diese Funktion bei Bedarf über Parameter 8501.2 (Bremse/DynaStop® öffnen bei FCB 01 – Freischalten) freischalten. |
4 | Tippen positiv | PA 1.4 | P | Signal zur Bewegung des Antriebs in die positive Richtung im Tippbetrieb. |
5 | Tippen negativ | PA 1.5 | P | Signal zur Bewegung des Antriebs in die negative Richtung im Tippbetrieb. |
6 | Relative Position übernehmen | PA 1.6 | P | Übernahme der relativen Zielposition im Positionierbetrieb Relativ (401). Dieses Signal ist bei allen anderen Betriebsarten wirkungslos. |
7 | Start/Stopp mit Feldbusrampe | PA 1.7 | V/P |
|
8 | Fehler-Reset | PA 1.8 | V/P | Zurücksetzen von Fehlermeldungen mit positiver Flanke des Signals. |
9 | Reserviert | PA 1.9 | V/P | - |
10 | Antriebsstrang 2 aktivieren | PA 1.10 | V/P |
|
11 | Reserviert | PA 1.11 | V/P | - |
12 | SW-Endschalter deaktivieren | PA 1.12 | P | Wenn Software-Endschalter in der Konfiguration aktiviert und konfiguriert sind ...
|
13 | Endstufensperre aktivieren | PA 1.13 | V/P |
|
14 | Standby-Betrieb aktivieren | PA 1.14 | V/P |
Der Standby-Betrieb kann nur bei gesperrter Endstufe aktiviert werden. |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PA 1.15 | V/P | Dieses Signal wird intern auf das Statuswort Bit 15 (MOVIKIT® Handshake Out) kopiert. Sollte der Kopiervorgang fehlschlagen ("Handshake Out" bleibt konstant bei wechselndem "Handshake In" Signal), ist die geräteinterne Bearbeitung des MOVIKIT® Softwaremoduls gestört. |