Unterlagerte Achsgruppenteilnehmer

Optional können 6 PD je Einzelachse aktiviert werden, um genauere Informationen über die dem MultiAxisController untergeordneten Einzelachsen zu erhalten.

Wort

Bit

Funktion

PE x+0

Statuswort

0

Betriebsbereit

1

STO inaktiv

2

Endstufe freigegeben

3

Bremse geöffnet

4

Motor dreht

5

Referenziert

6

Reserviert

7

Reserviert

8

Fehler

9

Umrichterwarnung

10

Reserviert

11

Reserviert

12

Reserviert

13

Reserviert

14

Stand-by-Betrieb aktiv

15

Reserviert

PE x+1

Istgeschwindigkeit

0-15

 

PE x+2

Status oder Fehler/Subfehler

0-15

 

PE x+3

Istdrehmoment

0-15

 

PE x+4

Istposition High-Word

0-15

Wenn beim MultiAxisController initial ein externer Geber für die Achse aktiviert ist, wird die Position des externen Gebers ausgegeben - ansonsten die Position des Motorgebers.

PE x+5

Istposition Low-Word

0-15