El switch Ethernet integrado
El controlador dispone para la conexión de la técnica de bus de campo de un switch Ethernet de 2 puertos integrado. Las siguientes topologías de red son compatibles:
- Topología de árbol
- Topología de estrella
- Topología de líneas
- Topología de anillo
AVISO

Tenga en cuenta que para que el switch Ethernet integrado se soporte en el MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65 y MOVI-C® CONTROLLER power UHX85, debe estar cargado un programa IEC con la unidad de bus de campo adecuada.
Información adicional