Commutateur Ethernet intégré
Pour le raccordement du bus de terrain, le contrôleur dispose d'un commutateur Ethernet intégré à deux ports. Les architectures de réseau suivantes sont supportées.
- Architecture en arborescence
- Architecture en étoile
- Architecture linéaire
- Architecture circulaire
REMARQUE

Tenir compte du fait qu'un programme CEI avec un participant de bus de terrain adapté doit être chargé sur les MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65 et MOVI-C® CONTROLLER power UHX85 pour supporter le commutateur Ethernet intégré.
Informations complémentaires