Interfaz EtherNet/IP™

Encontrará las características compatibles de la interfaz de bus de campo en el capítulo "Datos técnicos" en las instrucciones de funcionamiento del controlador correspondiente.

La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.

AVISO

Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBaudios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades de red es de 100 m.