Componentes de la red
Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar los componentes de una red EtherNet/IP™:
- Utilice solo componentes de red industriales.
- Utilice switches industriales.
- Utilice Fast Ethernet según IEEE802.3u.
- El Managed Switch debe estar compatible con VLAN-Tagging conforme a IEEE802.1Q.