Redes EtherNet/IP™ – Recomendaciones
El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP™) es un estándar de comunicación abierto basado en los protocolos clásicos Ethernet TCP/IP y UDP/IP.
EtherNet/IP™ fue definido por la Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) y ControlNet International (CI).
EtherNet/IP™ amplía la tecnología Ethernet mediante el protocolo de aplicación CIP (Common Industrial Protocol). CIP es conocido en la tecnología de automatización porque también se utiliza como protocolo de aplicación en DeviceNet™ y ControlNet™.
AVISO

Tenga en cuenta a la hora de la planificación y puesta en marcha de su red EtherNet/IP™ las notas y las disposiciones de la ODVA.
En este capítulo se describen las condiciones marco más importantes que deben tenerse en cuenta en la planificación y el funcionamiento de una red EtherNet/IP™. La lista no es exhaustiva.
Información adicional