EtherNet/IP™网络 – 推荐
工业以太网协议 (EtherNet/IP™) 是一种基于经典以太网协议TCP/IP和UDP/IP的开放式通信标准。
EtherNet/IP™由Open DeviceNet Vendor Association(开放式设备网络供应商协会,ODVA)和ControlNet International(ControlNet国际化组织,CI)进行了定义。
Mit EtherNet/IP™通过应用协议CIP(Common Industrial Protocol,通用工业协议)扩展了以太网技术。CIP在自动化技术领域中是众所周知的,因为它也会作为应用协议应用于DeviceNet™和ControlNet™。
提示

规划和调试EtherNet/IP™网络时,请遵守ODVA的注意事项和相应规定。
本章介绍了规划和运行EtherNet/IP™网络时应考虑到的最重要的边界条件。所列内容并不完整。
更多的信息