CTT2-Dienste
Die folgenden Tabellen zeigen die Codes der CTT2‑Dienste.
Read Request/Response
CTT2‑Protokoll | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Name | Code | Weitere | |
Read | 0x10 | + 2 Bytes für Index und Länge | Index 0x00 Request-Telegramm mit Anforderung zum Lesen der Teilnehmerkennung |
Index 0x03 Request-Telegramm mit Anforderung zum Lesezugriff auf Daten des Umrichterparameters, die zuvor mit dem CTT2‑Dienst Write Request/Response mit angehängtem SPA‑Telegramm angefordert wurden. | |||
Read | 0x50 | Index 0x00 + 6 Bytes für die angeforderte Teilnehmerkennung | Response-Telegramm für den erfolgreichen Lesezugriff. Die folgenden Teilnehmerinformationen sind in den 6 weiteren Datenbytes enthalten: Vendor‑ID, Device‑ID, Outputs/Inputs, FW‑Version. |
Index 0x03 + 12 Bytes für SPA‑Telegramm | Response-Telegramm für den erfolgreichen Lesezugriff. Die Daten des Umrichterparameters sind in den 12 weiteren Datenbytes des SPA‑Telegramms enthalten. | ||
Read Error | 0x90 | + 1 Byte für Fehlercode | Error-Response-Telegramm für den fehlerhaften Lesezugriff. Informationen zu Fehlerursachen und Maßnahmen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel Fehler der CTT2-Dienste in Error-Response-Telegramme. |
Beispiele für den CTT2‑Dienst Read Request/Response finden Sie im Kapitel Beispiele für CTT2‑Dienste Write Request/Response und Read Request/Response und Kapitel Beispiel für CTT2‑Dienst Read Request/Response – Ermitteln der Teilnehmerkennung.
Write Request/Response
CTT2‑Protokoll | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Name | Code | Weitere | |
Write | 0x11 | + 2 Bytes für Index und Länge + 12 Bytes für SPA‑Telegramm | Request-Telegramm mit Anforderung zum Schreibzugriff auf Daten des Umrichterparameters. Es ist nur der Index 0x03 für das SPA‑Telegramm zulässig. |
Write | 0x51 | Keine weiteren Datenbytes | Response-Telegramm für den erfolgreichen Schreibzugriff. |
Write Error | 0x91 | + 1 Byte für Fehlercode | Error-Response-Telegramm für den fehlerhaften Schreibzugriff. Informationen zu Fehlerursachen und Maßnahmen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel Fehler der CTT2-Dienste in Error-Response-Telegramme. |
Beispiele für den CTT2‑Dienst Write Request/Response finden Sie im Kapitel Beispiele für CTT2‑Dienste Write Request/Response und Read Request/Response.
Data Exchange Request/Response
CTT2‑Protokoll | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Name | Code | Weitere | |
Data Exchange | 0x1D | + 3 Bytes für Index und Länge Lesen, Länge Schreiben + 12 Bytes für SPA‑Telegramm | Request-Telegramm mit Anforderung zum azyklischen Datenaustausch eines Umrichterparameters über ein SPA‑Telegramm (Lesezugriff oder Schreibzugriff). Es ist nur der Index 0x03 für das SPA‑Telegramm zulässig. |
Data Exchange | 0x5D | + 12 Bytes für SPA‑Telegramm | Response-Telegramm für den erfolgreichen Datenaustausch. Die Daten des Umrichterparameters sind in den 12 weiteren Datenbytes des SPA‑Telegramms enthalten. |
Data Exchange Error Response | 0x9D | + 1 Byte für Fehlercode | Error-Response-Telegramm für den fehlerhaften Datenaustausch. Informationen zu Fehlerursachen und Maßnahmen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel Fehler der CTT2-Dienste in Error-Response-Telegramme. |
Beispiele für den CTT2‑Dienst Data Exchange Request/Response finden Sie im Kapitel Beispiele für CTT2‑Dienst Data Exchange Request/Response.