Autoadressierung
Die Autoadressierung wird z. B. beim Gerätetausch eingesetzt.
Bei dieser Methode darf in einem laufenden Netzwerk gleichzeitig nur ein Teilnehmer getauscht werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Der Umrichter ist mit Netzspannung und/oder mit 24‑V‑DC‑Stützspannung versorgt.
- Der Umrichter ist über die AS-Interface-Schnittstelle mit dem Master verbunden.
- Im Master ist die Funktion der Autoadressierung aktiviert.
- Ersetzen Sie den Teilnehmer mit einem baugleichen Teilnehmer mit identischem Teilnehmerprofil. Das Teilnehmerprofil stellen Sie mit dem DIP‑Schalter S2 ein (siehe Einstellen des Teilnehmertyps mit DIP‑Schaltern).
- Der neu angeschlossene Teilnehmer ist im nicht adressierten Zustand (Adresse 0).
- Der Master vergleicht den projektierten Teilnehmer mit dem neu angeschlossenen Teilnehmer. Wenn die Profile der beiden Teilnehmer übereinstimmen, kann dem nicht adressierten Teilnehmer die entsprechende AS-Interface-Adresse zugewiesen werden.