Zyklische Datenübertragung der Datenbits

Der Grundzyklus der zyklischen Datenübertragung für den Datenaustausch zwischen dem Master und den Teilnehmern beträgt für zyklische 4 Bit Nutzeingangsdaten und 4 Bit Nutzausgangsdaten etwa 160 µs pro Teilnehmer. Daraus ergibt sich für maximal 31 Teilnehmer eine Zykluszeit von 5 ms. Diese Zykluszeit erhöht sich bei erweiterter Adressierung (A/B‑Adressbereich) auf bis zu 10 ms.

Teilnehmertyp

Teilnehmerprofil

Datenbreite Nutzdaten

Maximale Zykluszeiten/Übertragungsdauer bei maximal
möglicher Teilnehmerzahl

ms

Binärteilnehmer

S-7.F

4 DO

5

4 DI

5

A/B‑Teilnehmer
oder
Doppelteilnehmer
(A‑Teilnehmer)

S-7.A.7 (CTT3)

4 DO

20

4 DI

10

S-7.A.A (CTT3)

8 DO

40

8 DI

40

t

Zykluszeit, [t] = ms

N

Anzahl der Teilnehmer

[1]

Zykluszeit für den Standardadressbereich bis 31 Teilnehmer

[2]

Zykluszeit für den erweiterten Adressbereich bis 62 Teilnehmer