Kombinierte Übertragungsarten

Um Datenübertragungen mit Nutzdaten ab 4 Bit auch für Teilnehmer mit erweitertem Adressbereich A oder B zu ermöglichen, wurden in der Spezifikation Version V3.0 kombinierte Übertragungsarten (CTT. – Combined Transaction Types) eingeführt. Dabei werden Daten in mehrfachen Zyklen zwischen Master und Teilnehmer ausgetauscht, die in einem definierten Zusammenhang zueinander stehen. Es sind 5 kombinierte Übertragungsarten (CTT1 – CTT5) für verschiedene Anwendungen definiert.

Die individuelle Zykluszeit, mit der der Master und der jeweilige Teilnehmer Daten miteinander austauschen, ist abhängig von der Anzahl an angeschlossenen Teilnehmer (Grundzyklus) und vom Teilnehmerprofil.

Durch die Datenübertragung in mehreren, zeitlich aufeinanderfolgenden Zyklen kann die Konsistenz der übertragenen Daten eventuell nur durch zusätzliche Maßnahmen erreicht werden. Informationen über die Maßnahmen zur konsistenten Datenübertragung finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Masters.