Prozessdatenbelegung

Zur Inbetriebnahme eines Umrichters von SEW‑EURODRIVE stehen der Easy-Modus und der Expert-Modus zur Verfügung.

Informationen zu den 2 Parametriermodi finden Sie im Kapitel Parametriermodi des Umrichters.

Der Easy-Modus ist nur bis zur Firmware-Version < 11 verfügbar.

Die zyklisch übertragenen Datenbits und die azyklisch übertragenen Parameterbits werden von der Kommunikationsoption AS‑Interface auf die Prozessdatenstruktur des Umrichters gemappt.

Alternativ bietet SEW‑EURODRIVE verschiedene MOVIKIT®-Softwaremodule für erweiterte Funktionen an. Informationen zum MOVIKIT®-Softwaremodul finden Sie im Kapitel Steuerung mit Softwaremodul MOVIKIT®.

Die folgende Tabelle zeigt die Prozessdatenzuordnung im Umrichter:

AS-Interface-Daten

Datenverarbeitung im Umrichter

Prozessdatenpuffer

Funktion

Zyklische Datenbits

DO (Bit 0 – 7)

PA 1 (Bit 0 – 7)

Steuerwort 1Einstellung im Auslieferungszustand oder im Easy-Modus. Wenn ein Softwaremodul MOVIKIT® verwendet wird, ist die Zuordnung an das Softwaremodul angepasst. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Softwaremoduls.

DI (Bit 0 – 7)

PE 1 (Bit 0 – 7)

Statuswort 1Einstellung im Auslieferungszustand oder im Easy-Modus. Wenn ein Softwaremodul MOVIKIT® verwendet wird, ist die Zuordnung an das Softwaremodul angepasst. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Softwaremoduls.

Azyklische
Parameterbits

PO (Bit 0 – 3)

PA 2 (Bit 0 – 3)

Steuerwort 2Einstellung im Auslieferungszustand oder im Easy-Modus. Wenn ein Softwaremodul MOVIKIT® verwendet wird, ist die Zuordnung an das Softwaremodul angepasst. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Softwaremoduls.

PI (Bit 0 – 3)

PE 2 (Bit 0 – 3)

Statuswort 2Einstellung im Auslieferungszustand oder im Easy-Modus. Wenn ein Softwaremodul MOVIKIT® verwendet wird, ist die Zuordnung an das Softwaremodul angepasst. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Softwaremoduls.

Informationen zu der vordefinierten binären Funktionsweise der Steuerbits und Statusbits finden Sie im Kapitel Prozessdatenkonfiguration.

Die folgende Abbildungen zeigen die Standardeinstellungen in der Engineering-Software MOVISUITE®. Ändern Sie diese Zuordnung nur dann, wenn dies für die Applikation erforderlich ist.

Die azyklisch seriell übertragenen Datenbytes des B‑Teilnehmers eines Doppelteilnehmers werden nicht auf der Prozessdatenstruktur des Umrichters abgebildet. Diese Daten werden direkt von der Parameterstruktur des Umrichters ausgewertet.

Die korrekte Übermittlung der Daten kann geprüft werden über:

  • das Response-Telegramm des verwendeten CTT2‑Dienstes
  • der entsprechende Parameter in MOVISUITE® oder in Bediengerät CBG21A