带保护弓架的设备上的PE连接

选配的保护弓架用于保护电子设备盖板上的插接头。请勿移除保护弓架。

  1. 请按下图所示将过程输入端电缆连接在保护弓架上。
  2. 警告! 过程输入端连接不当会导致电击。死亡或重伤。按如下方式将过程输入端电缆安装在防护板上(螺栓的拧紧扭矩:2.0 ~ 2.4 Nm)。

推荐:

用叉形电缆脚装配请使用附件包中的安装材料进行装配。

允许用于所有导线截面

用实心连接电缆装配请使用附件包中的安装材料进行装配。

适于
小于2.5 mm2的导线截面

[1]

将PE连接电缆安装在垫圈与防护板之间。

[2]

适用于M5-PE螺栓的叉形电缆脚