Conexão ao terra de proteção PE em unidades com estribo de proteção

O estribo de proteção opcional é usado para proteger os conectores na tampa de controle. Não remover o estribo de proteção.

  1. Conectar o cabo PE ao estribo de proteção conforme a figura a seguir.
  2. ATENÇÃO! Choque elétrico devido à conexão ao terra de proteção PE com irregularidade. Morte ou ferimento grave. Instalar o cabo PE na placa protetora da seguinte forma (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).

Recomendação:

Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit.

Admissível para todas as seções transversais

Montagem com arame de conexão maciçoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit.

Só permitido para seções transversais até 2,5 mm2

[1]

Instalar o cabo de conexão PE entre o disco e a placa protetora.

[2]

Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5