关于此连接的说明见下表:
功能
内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端 此功能仅在MOVIMOT® advanced和MOVIMOT® flexible中可用。
连接方式
M12,8针,母头,A编码,颜色:黑色
接线图
占用
触点
1
24V_HTL
内置编码器EI7C FS的DC 24 V传感器电源
2
GND
内置编码器EI7C FS的参考电位
3
A
编码器通道A
4
/A
编码器通道/A
5
B
编码器通道B
6
/B
编码器通道/B
7
Res.
预留
8