X3301: Sichere Digitaleingänge für Einbaugeber EI7C FS
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Sichere Digitaleingänge für Einbaugeber EI7C FS Diese Funktion ist nur bei MOVIMOT® advanced und MOVIMOT® flexible verfügbar. |
Anschlussart |
|---|
M12, 8-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | 24V_HTL | DC-24-V-Sensorversorgung für Einbaugeber EI7C FS |
2 | GND | Bezugspotenzial für Einbaugeber EI7C FS |
3 | A | Geberspur A |
4 | /A | Geberspur /A |
5 | B | Geberspur B |
6 | /B | Geberspur /B |
7 | Res. | Reserviert |
8 | Res. | Reserviert |