X3301: Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS Esta función está disponible solo con MOVIMOT® advanced y MOVIMOT® flexible.

Tipo de conexión

M12, 8 polos, hembra, codificado en A, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

24V_HTL

Alimentación de sensores de 24 V CC para encoder integrado EI7C FS

2

GND

Potencial de referencia para el encoder integrado EI7C FS

3

A

Canal de encoder A

4

/A

Canal de encoder /A

5

B

Canal de encoder B

6

/B

Canal de encoder /B

7

Res.

Reservado

8

Res.

Reservado