配置停机时的驱动装置行为 (FCB02、FCB13、FCB14)

参数停机时的行为(路径:驱动功能 > FCB02停止标准)定义了删除驱动装置使能后和电机停止后驱动装置的行为。功能模块FCB02、FCB13和FCB14激活时该参数生效。

下表显示电机停止后的驱动装置行为:

索引

参数

设置参数停机时的行为

电机停止时的行为

制动器

电机模式
保持控制


电机轴的影响

8563.1

停机时的行为

(路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准)

驱动装置已通电(制动器打开/
DynaStop®禁用)

制动器
打开

保持控制
活跃

以电机模式将电机轴调至转速 = “0”。

驱动装置未通电(制动器已关闭/DynaStop®已激活)

制动器
已闭合

电机断电

通过制动器保持电机轴。

驱动装置未通电(无制动器/存在DynaStop®

制动器
打开

电机断电

电机轴可自由运动。