Configurar o comportamento do acionamento durante a parada (FCB02, FCB13, FCB14)

O parâmetro Comportamento durante a parada (caminho: Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão) define o comportamento do acionamento após remover a liberação do acionamento e a parada do motor. O parâmetro está ativo nos blocos de função ativos FCB02, FCB13 e FCB14.

A tabela a seguir mostra o comportamento do acionamento após a parada do motor:

Índice

Parâmetro

Ajuste do parâmetro Comportamento durante a parada

Comportamento durante a parada do motor

Freio

Controle de retenção de
posição no modo motor

Efeito
no eixo do motor

8563.1

Comportamento ao parar

(Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão)

Acionamento com corrente (freio aberto/
DynaStop® desativado)

Freio
liberado

Controle de retenção de posição ativo

O eixo do motor é controlado em modo motor na rotação = "0".

Acionamento não recebe corrente (freio fechado/DynaStop® ativado)

Freio
fechado

Motor sem corrente

O eixo do motor é parado através de um freio.

Acionamento não recebe corrente (Sem freio/DynaStop® disponível)

Freio
liberado

Motor sem corrente

O eixo do motor está livre para se mover.