MOVIMOT® advanced DFC、DSI规格1驱动装置插接头位置
下图显示了可能的插接头位置:

插接头 | 不得与下列插接头处于同一位置: | |||
|---|---|---|---|---|
名称 | 编码环/颜色 | 功能 | 位置 | |
X1203_1 | 黑色 | AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。 | X、2或3 |
|
X1203_2 | 黑色 | X、2或3 |
| |
X1206 | - | AC 400 V连接 (IN)插接头X1206也可以单独订购(即无插接头X2242)。 | X、2或3 |
|
X2242 | - | X、2或3 |
| |
X1207 | 黑色 | X、2或3 |
| |
X1216 | 黑色/绿色 | PA混合接头 (IN)插接头X1216也可以单独订购(即无插接头X2327)。 AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X2327 | 黑色/绿色 |
AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X1217 | - | PA混合接头 (IN)插接头X1217也可以单独订购(即无插接头X2328)。 AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X2328 | - |
AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X、2或3 |
|
X1121 | 灰色/绿色 | PAC混合接头 (IN)插接头X1121也可以单独订购(即无插接头X2326)。 AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网 | X、2或3 |
|
X2326 | 灰色/绿色 |
AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网 | X、2或3 |
|
X5504 | 黄色 | STO插接头X5504和X5505只能一起订购。 (3芯接头) | X、2或3 |
|
X5505 | 黄色 |
(3芯接头) | X、2或3 |
|
X1523 | 淡灰色 | DC 24 V辅助电压 - 输入端插接头X1523也可以单独订购(即无插接头X2313)。 | X、2或3 |
|
X2313 | 淡灰色 | X、2或3 |
| |
X4142 | 红光 | X、2或3 |
| |
- | - | [1] 可选压力补偿 | X或2 |
|
- | - | [2] 用于等电位联结的可选连接 | X或2 |
|