X4142:工程设计接口
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
工程设计接口 (CAN) |
连接方式 |
|---|
M12-SPEEDCON,5针,母头,B编码,颜色:红色 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | Res. | 预留 |
2 | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。 |
3 | 0V24_OUT | 0V24参考电位此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。 |
4 | CAN_H | CAN High连接 |
5 | CAN_L | CAN Low连接 |
更多的信息
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
工程设计接口 (CAN) |
连接方式 |
|---|
M12-SPEEDCON,5针,母头,B编码,颜色:红色 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | Res. | 预留 |
2 | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。 |
3 | 0V24_OUT | 0V24参考电位此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。 |
4 | CAN_H | CAN High连接 |
5 | CAN_L | CAN Low连接 |